Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske ventilgrupper og -komponenterHydrauliske ventilkomponenter1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
HjemHydraulikHydrauliske ventilgrupper og -komponenterHydrauliske ventilkomponenter1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole

Cat®-sikkerhedsspole til differentiale til brug i hydraulisk trykstyreventil til transmission

Mærke: Cat

Produktbilleder
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole
1P-0561: Differentiale sikkerhedsspole

Cat®-sikkerhedsspole til differentiale til brug i hydraulisk trykstyreventil til transmission

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1P-0561
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1P-0561

BOM

120C

OPRIVER OG JORDLØSNER

130G 140G 12G 16G

SPIL

528 518

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815

FÆLDE-/STAKKEMASKINE

FB518

HJULLÆSSER

920 966C 950 930

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816

KLO

518 120C 125C

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 941B 951B 941

LARVEBÅNDSDOZER

D4D D4E

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 518C 528B 530B 528

HJULDOZER

814

HJULTRAKTOR

613B 613

HYDRAULIKBETJENING

143 140

BULLDOZER

4A

OPRIVER

4

MOTORGRADER

12G 130G 120G 16H NA 14H NA 160G 140G 12F 14H 14G 16H 14E 16G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet