HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme1S-1127: Fortandet V-rem (sæt med 2)
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme1S-1127: Fortandet V-rem (sæt med 2)
1S-1127: Fortandet V-rem (sæt med 2)

Bredde: 22,3 mm (0,88 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
1S-1127: Fortandet V-rem (sæt med 2)
1S-1127: Fortandet V-rem (sæt med 2)

Bredde: 22,3 mm (0,88 in)

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1S-1127

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 1.422,0
Remtype: Kileremme - med tænder
Rembredde (tommer): 0,88
Remlængde (tommer): 55,98
Rembredde (mm): 22,3
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1S-1127

GRAVEMASKINE

EL300 330-A 330-A LN E300 330B L 330 LN 330 L 330-A L

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet