1U-7622: Overfladekonditioneringsskive
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSkiver1U-7622: Overfladekonditioneringsskive
Hjem1U-7622: Overfladekonditioneringsskive

1U-7622: Overfladekonditioneringsskive

Overfladekonditioneringsskive med aluminiumoxidbelægning

Mærke: Cat

Produktbilleder

1U-7622: Overfladekonditioneringsskive

1U-7622: Overfladekonditioneringsskive

Overfladekonditioneringsskive med aluminiumoxidbelægning

Mærke: Cat

Beskrivelse af reservedelsnummer 1U-7622

Beskrivelse:
Konditionering af overflader med konventionelle slibeskiver resulterer ofte i dimensionering, udhuling eller underskæring. Trådbørster fjerner ikke forurenende stoffer grundigt, hvilket kan føre til ombearbejdning. Deres tråde kan løsne sig, falde af og skade en fører. Overfladerekonditioneringsdiske kan hjælpe med at reducere eller eliminere disse problemer. De leverer ensartet finish af høj kvalitet, når du har brug for at rense, afgrate, blande eller færdigbehandle.
Brug skiven fra kanten – det giver en bedre finish.
Bruges til fjernelse af pakninger.
Bruges til afgratning, rengøring og rustfjernelse.
Bruges i stedet for stålbørster eller sandpapir, når du ikke vil fjerne noget af materialet.

Egenskaber:
• Skivediameter: 101,6 mm (4 in)
• Materiale: Aluminiumoxid
• Klasse: Type A – grov
• Maks. driftshastighed (o/min.): 13.000
• Optimal driftshastighed (o/min.): 10.000

Advarsel:Kræft – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 1U-7622

Måleenheder

    Grus:

    Grov

    Maks. driftshastighed (RPM):

    13.000,0

    Optimal driftshastighed (o/min.):

    10.000,0

    Bagpude:

    4C-4763 (13,000), 1U-7623 (18,000)

    Diameter (tommer):

    4,0

    Klasse:

    A-Coarse

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet