Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips1V-2183: 32 mm hydraulisk rør-sadelklips med indvendig diameter
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips1V-2183: 32 mm hydraulisk rør-sadelklips med indvendig diameter
1V-2183: 32 mm hydraulisk rør-sadelklips med indvendig diameter

Cat® 32mm Inner Diameter Hydraulic Tube Saddle Clip to securely hold and support hydraulic tube in place, prevent movement and vibrations of the hoses

Mærke: Cat

fallback-image
1V-2183: 32 mm hydraulisk rør-sadelklips med indvendig diameter

Cat® 32mm Inner Diameter Hydraulic Tube Saddle Clip to securely hold and support hydraulic tube in place, prevent movement and vibrations of the hoses

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1V-2183
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1V-2183

LARVEBÅNDSDOZER

D11

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600H

GRAVEMASKINE

235 235B 235C 235D

HJULDOZER

824C

FRONTSKOVL

235C

BULLDOZER

824S

OPRIVER

953B 953 943

LARVEBÅNDSLÆSSER

953B 943 953C 953

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet