Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør

Cat® Fuel Injection Lines Tube directs pressurized fuel to injectors, maintaining controlled flow and stable routing during the fuel delivery process

Mærke: Cat

Produktbilleder
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør
1W-7537: 12,58 mm ID brændstofindsprøjtning Linjer Rør

Cat® Fuel Injection Lines Tube directs pressurized fuel to injectors, maintaining controlled flow and stable routing during the fuel delivery process

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 1W-7537

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 16,0
Outer Diameter (in): 0,63
Approximate Overall Length (mm): 1.646,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 1W-7537

PETROMOTOR

3516 3512

PETROPAKKE

3508

MARINEMOTOR

3516 3512 3508

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3508 3512 3516

INDUSTRIEL MOTOR

3508 3512 3516

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

LOKOMOTIVMOTOR

3516 3512 3508

GENERATORAGGREGAT

SR5 3508 3508C 3516 3516B 3508B 3512 3512B

EFFEKTMODUL

PM3516 PM3512 PM3508

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet