Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør

Cat® Hydraulic Stick Lines Tube carries hydraulic fluid to and from the hydraulic cylinders, allowing for precision control

Mærke: Cat

Produktbilleder
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør
203-2912: 7 mm indre diameter hydrauliske stiklinjer rør

Cat® Hydraulic Stick Lines Tube carries hydraulic fluid to and from the hydraulic cylinders, allowing for precision control

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 203-2912

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,39
Approximate Overall Length (mm): 2.608,0
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 203-2912

GRAVEMASKINE

M318F

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M317 M316C M317D2 M316F M315C M316D M318F M315D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet