Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemStrukturelle og andre systemkomponenterAndre dæksler og støtterMetaldæksler205-4776: Motorolie pan dæksel
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterAndre dæksler og støtterMetaldæksler205-4776: Motorolie pan dæksel
205-4776: Motorolie pan dæksel

Cat® Oil Pan Cover, Sugeskærm, Stål, Rør OD: 63.5 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
205-4776: Motorolie pan dæksel
205-4776: Motorolie pan dæksel
205-4776: Motorolie pan dæksel
205-4776: Motorolie pan dæksel
205-4776: Motorolie pan dæksel

Cat® Oil Pan Cover, Sugeskærm, Stål, Rør OD: 63.5 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 205-4776

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Længde (mm): 150,0
Bredde (mm): 150,0
Højde (mm): 108,0
Hulstørrelse (mm): 11 (4X)
Længde (tommer): 5,9
Bredde (tommer): 5,9
Højde (tommer): 4,2
Hulstørrelse (i): 0,4 (4X)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 205-4776

PETROMOTOR

3512E 3512C 3512B 2016

SPRØJTEARRANGEMENT

CAT WDS

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230B

MOTOR

3512E 3512B

INDUSTRIEL MOTOR

3512B 3512C

BOREMASKINE

MD6540C MD6380

PUMPEENHED

SPF743

LASTVOGN

785 785C 785D 785B

TRAKTOR

784C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet