Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt

Cat® 7/16" sekskantet hovedbolt i stål

Mærke: Cat

Produktbilleder
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt
205-6388: 7/16" sekskantet hovedbolt

Cat® 7/16" sekskantet hovedbolt i stål

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 205-6388
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 205-6388

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1,75
Boltlængde (mm): 44,45
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 0,15
Længde på greb (mm): 3,81
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Sekskantstørrelse (tommer): 11/16
Thread Size (in): 0,017
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 205-6388

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

TH0642

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825H 825G 815F II 825G II 826G II 816F II 836H 836G 826G 826H

BOR

MD6310 MD6250 MD6380

RENDEGRAVER

442D 430D 420D 432D

HJULLÆSSER

914G2 930 938 926 914G

TELESKOPLÆSSER

TH1055 TH1255 TH210 TH215 TH0842

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

ROTARY CUTTER

RC20

LARVEBÅNDSLÆSSER

963D 953D

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D400E II 740 D250E II D350E II D400E II D300E II 730 EJECTOR 740 GC 725 740 745 730 735

SKOVBRUGSPRODUKTER

2390 2391 2290 2590 2491 552 2 511 541 2 522 521 521B 532 522B 541 551 552

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

305.5E2 307D 303.5E2 CR 304E2 305E2 304E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 303.5E2

LARVEBÅNDSDOZER

D6R III D6G2 LGP D5R LGP D9 GC D6R II D3G D7R SERIES D4G D5R2 D5N D5G D6N XL D6R D6T D6N D7E D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10R D10T D11R D11T D4K2 XL D7R XR D6T LGP D6GC D7R LGP D3K2 XL D6R XL D6T XW D6T XL D5R XL D7G2 D7R D8T D8R D6R STD D9T D9R D8R II D6G2 XL D5K2 XL D7R II D6R LGP D7E LGP

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62H IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G IT62G II IT38G II

RØRLÆGGER

587T 587R 561N PL83 PL87 PL61 583T 583R

GRAVEMASKINE

385C 311D LRR 349D L 312E 336D 324D 336E 312D 324E 315D L 320D2 320D3 336D2 L 314D CR 374F L 323D 349E L 323D LN 385C FS 324E LN 330D FM 345C 345D 349F L 385C L 325D L 352F-VG 320D LRR 365C L MH 336D L 374D L 312D2 L 323E LN 314E CR 349D 324D L 336E L 349E 325D 336E H 313D 320E RR 312D2 312D L 324D FM LL 329D LN 314D LCR 320E LRR 318D2 L 324E L 336F L 312E L 345C L 323D SA 320D RR 323D3 323D L 385C 345D L 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330D 390F L 365C 336E LN 336E LH 325D FM LL 320D LN 390D 320D L 336E LNH 390D L 336D LN 319D LN 349E L VG 320E L 325D FM 320D GC 319D L 336D2 568 FM 313D2 320D FM 330D L 312D2 GC 318E L 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 330D LN 568 FM LL 329E L 345D L VG 340D L 311F LRR 329D 329E 325D MH 385C L MH 316E L 320D2 L 324D LN 345C MH 329D L 385C 365C L 349D L 385C L 329E 336D L 349E L HVG 325D L 349E 325D 336D 336E 345D 345C 336E HVG 330D 324D LN 345C L

HJULDOZER

854G 854K 844H 844 834G 834H 824H 824G 814F II 824G II 972G 972H 972M 950G 962H 962G 950H 950M 962M 988G 988H 966H 966G 930G 930H 930K 966M 924H 924G 924K 962G II 938G 938H 938K 990 II 928G 950G II 928HZ 995 992 980G II 926 924 930 938 924GZ 924HZ 990H 972G II 972M XE 938G II 966M XE 980H 980G 992G 992K 980M 994F 966G II 982M

DUMPER

789G 796 AC 794 AC 798 D10R 775D 771D 794 AC 775F 775E 775D 789C 789B 777D 777F 769D 797 793D 793B 793C 773E 785G 773D 773F 785C 785D 797B 785B MT4400D AC 772 770 784C 784B 776D

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

MD5150C MD6640

MOTORGRADER

120H 24 16 14 18 120M 120K 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 16H 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 14H 12H 12M 24M 12K 14M3 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 160H NA 16M3 14M-3 12H ES 14H NA 120K 2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert