HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsstifter206-1470: 38 mm diameter sporstift
Hjem
UndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsstifter
206-1470: 38 mm diameter sporstift
206-1470: 38 mm diameter sporstift

Cat® 38 mm diameter stålsporstift brugt i undervogn

Mærke: Cat

Produktbilleder
206-1470: 38 mm diameter sporstift
206-1470: 38 mm diameter sporstift
206-1470: 38 mm diameter sporstift
206-1470: 38 mm diameter sporstift
206-1470: 38 mm diameter sporstift

Cat® 38 mm diameter stålsporstift brugt i undervogn

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 206-1470
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 206-1470

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 38
Sporafstand (tommer): 8
Flangediameter (mm): 195
Boltstørrelse (mm): 20
Længde (mm): 238,5
Slidbanediameter (mm): 160
Sporafstand (mm): 203,2
Flangediameter (tommer): 7,68
Flangetype: Dobbelt flange
Slidbanediameter (tommer): 6,3
Head Option: No
Overall Length (mm): 238,5
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 38
Overall Length (in): 9,39
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0,63
Pin Outside Diameter (in): 1,496
Pin Inside Diameter (mm): 16
Retention Option: Press Fit
Material: Low Alloy Steel,Alloy Iron,Boron Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 206-1470

SKOVBRUGSPRODUKTER

1090 TK711 TK721 1190

GRAVEMASKINE

320D2 FM 320C FM 320D FM 320D 320D FM RR

OEM-LØSNINGER

OEMS

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert