Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
20R-0673: SÆT-ENG EFTERSYN

20R-0673: SÆT-ENG EFTERSYN

HEUI-brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

20R-0673: SÆT-ENG EFTERSYN

20R-0673: SÆT-ENG EFTERSYN

HEUI-brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

10R-1262: Reman hydraulisk aktiveret brændstofinjektor

Antal: 6

10R-8897: Cat® Reman-hydraulisk pumpe med indsprøjtningssystem

Antal: 1

199-6103: M6-1 x 11 mm sekskantet skulderbolt

Antal: 6

214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 4

224-4536: 37,4 MPa trykføler

Antal: 1

227-5904: 104mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

8T-2396: M6-1 x 60 mm sekskantet topnøgle hovedbolt

Antal: 6

Viser 1 til 9 af 9

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet