Log på
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
Vælg butik
For prisfastsættelse og tilgængelighed
Cat® 249,2 mm langsporet Master Link Pin i en undervogn
Mærke: Cat
Cat® 249,2 mm langsporet Master Link Pin i en undervogn
Mærke: Cat
9,811
0
0.807
Cat® 249,2 mm langsporet Master Link Pin i en undervogn
9,805
0
1.063
Cat® 47,68 mm diameter sporstang til sporbøsninger
9,805
0
1.063
Cat® 47,68 mm diameter Track Master Link Pin i en undervogn
9,805
0
0.807
Cat® Undercarriage Track Link Pin is connects the individual track links of a tracked vehicle, enabling smooth and reliable movement
188.0
9,805
0
Cat® Hovedsporstift til fedtsmurt skinne (GLT), positiv stiftfastholdelse (PPR2), længde: 249 mm, Diameter: 47.7 mm
9,811
0
1.378
Forseglet hovedlarvebåndsled
Måleenheder