TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd212-6934: T-boltklemme med en diameter på 58,6 mm til 66,6 mm
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerSlangebånd
212-6934: T-boltklemme med en diameter på 58,6 mm til 66,6 mm
212-6934: T-boltklemme med en diameter på 58,6 mm til 66,6 mm
Product Images
212-6934: T-boltklemme med en diameter på 58,6 mm til 66,6 mm
212-6934: T-boltklemme med en diameter på 58,6 mm til 66,6 mm

Cat®-T-boltklemme med konstant træk

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

Find en forhandlerE-mail
Reservedelsdiagram for 212-6934
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 212-6934

Beskrivelse:
Cat®-klemmer er udstyr, der er designet til at holde to dele tæt og sikkert sammen.

Egenskaber:
• Klemmestil: T-boltfjeder (konstant spænding)
• Maksimal effektiv diameter: 66,6 mm (2,62 in)
• Minimum effektiv diameter: 58,6 mm (2,31 in)
- Klemmebredde: 19 mm (0,75 tommer)
-Materiale: Stål
• Indvendig foring: Nej
• Marine brug: Nej
• Tommelfingerskruejustering: Nej

Anvendelse:
Se din brugervejledning, eller kontakt din lokale katteforhandler for at få flere oplysninger.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder nikkel og nikkelforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 212-6934

Måleenheder

USMetrisk

Min. effektiv diameter (tommer): 2,31

Klemmebredde (mm): 19

Maks. effektiv diameter (mm): 66,6

Min. effektiv diameter (mm): 58,6

Arbejdsdiameter (tommer): 2 5/16-2 5/8

Klembredde (tommer): 0,75

Slangeklemtype: T-boltfjeder

Maks. effektiv diameter (tommer): 2,62

Materialebeskrivelse: Stål

Arbejdsdiameter (mm): 58,6-66,6

Material: Carbon Steel

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 212-6934

TRACK-TYPE TRACTOR

D4

WHEEL TRACTOR

613C II

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

TRACK LOADER

963K

BACKHOE LOADER

432E 442E 434E 444E 422E 428E

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC

WHEEL DOZER

814K 834K

MOTOR GRADER

120M 2

LANDFILL COMPACTOR

836K

WHEEL LOADER

966F II 962 988K XE 988K 962H 950H 962L 950M 962M 950L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert