Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle
214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle

Fraktionelt Cat®-krafttopsæt (7/16 in) (3/8 in drev) (12-punkts) (dybde)

Mærke: Cat

Produktbilleder
214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle
214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle
214-6492: 3/8" drev 12-kantet dyb brøkdel nøgle

Fraktionelt Cat®-krafttopsæt (7/16 in) (3/8 in drev) (12-punkts) (dybde)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 214-6492

Måleenheder

USMetrisk
Størrelse (tommer): 7/16
Længde (mm): 54,1
Samlet længde (mm): 54,1
Finsk: Krom
Længde (tommer): 2,1
Samlet længde (tommer): 2,13
Materialebeskrivelse: Stål
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet