Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke216-1827: 15 mm tyk skive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke216-1827: 15 mm tyk skive
216-1827: 15 mm tyk skive

15 mm tyk Cat®-skive forhindrer fastgørelseselementet i at løsne sig

Mærke: Cat

Produktbilleder
216-1827: 15 mm tyk skive
216-1827: 15 mm tyk skive
216-1827: 15 mm tyk skive
216-1827: 15 mm tyk skive
216-1827: 15 mm tyk skive

15 mm tyk Cat®-skive forhindrer fastgørelseselementet i at løsne sig

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 216-1827

Måleenheder

USMetrisk
Skivetype: Flad
Udvendig diameter (mm): 28,0
Indvendig diameter (mm): 9,0
Tykkelse (mm): 15,0
Materiale: Kulstål
Outside Diameter (in): 1,102
Thickness (in): 0,591
Inside Diameter (in): 0,354
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 216-1827

GRAVEMASKINE

314E LCR 328D LCR 314E CR 325C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet