Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber217-1640: SKIVE
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber217-1640: SKIVE
217-1640: SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
217-1640: SKIVE
217-1640: SKIVE
217-1640: SKIVE
217-1640: SKIVE
217-1640: SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 217-1640

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 24,0
Inside Diameter (mm): 13,0
Thickness (mm): 2,5
Outside Diameter (in): 0,945
Thickness (in): 0,098
Inside Diameter (in): 0,512
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 217-1640

HYDRAULISK SKOVL

6040

OPSAMLINGSMASKINE

BP25

SKOVL

6040

HJULLÆSSER

924H

MINI-GRAVEMASKINE

304 303.5C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet