HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved
218-0660: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 218-0660

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 13.25
Bolt Length (mm): 336,55
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkfosfat + olie
Længde på greb (tommer): 9,5
Grip Length (mm): 241,3
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0.064
Thread Size (mm): 1.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.625x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 218-0660

GASMOTOR

G3608 G3612 G3616

MARINE, EKSTRA

3608

MARINEMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3608 3606 C280-16 3616

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet