223-7968: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor223-7968: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

223-7968: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

223-7968: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

223-7968: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

100-6178: 0,8 mm tyk luftkompressorpakning

Antal: 1

101-3125: 0,82 mm tyk pakning

Antal: 1

109-5309: 10,15 mm tyk ventildækselpakning

Antal: 1

109-5313: 1,6 mm tyk luftledningspakning

Antal: 6

118-2797: Pakning til kølevæskeledninger

Antal: 4

119-3790: Topstykkepakning

Antal: 1

188-6126: 0,8 mm tyk olielinjeflangepakning

Antal: 1

1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakning

Antal: 1

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

269-7852: 12,37 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 6

2F-7761: 0,79 mm tyk flangepakning

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mm

Antal: 6

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 2

3S-9643: Læbetætning med roterende aksel

Antal: 1

4G-4972: 7,14mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 6

4P-8090: 1,6 mm tyk pakning til vandtemperatursregulator

Antal: 1

574-6249: 0,4 mm tyk pakning

Antal: 1

5P-5678: Motorbåndpakning

Antal: 3

6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Antal: 1

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Antal: 1

7C-1594: PAKNING

Antal: 1

7C-2591: TIIVISTE

Antal: 1

7L-4773: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

7L-6580: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 6

7W-5164: 0,8 mm tyk cylinderstatisk trykpakning

Antal: 3

8L-2777: 10,77 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 12

8T-6340: O-ring

Antal: 1

9M-9405: Motor knastaksel lås

Antal: 2

100-7432: Fronthusdæksel pakning

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 32

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet