HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring

Cat® 170 mm sejhed jernstempelring med ydre diameter brugt i motoren

Mærke: Cat

Produktbilleder
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring
229-1632: 170 mm ydre diameter øverste stempelring

Cat® 170 mm sejhed jernstempelring med ydre diameter brugt i motoren

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 229-1632

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 186,18
Højde (tommer): 0,74
Bredde (mm): 185,17
Længde (tommer): 7,33
Højde (mm): 18,8
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 229-1632

MARINE, EKSTRA

3512C 3516C 3512B 3516B

PETROMOTOR

3516C 3512C

PETROPAKKE

TH48-E70

MARINEMOTOR

3512C 3516B 3516C 3512B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3512B 3516B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

PUMPEENHED

SPF343C

MOTOR - MASKINE

3516C C4.4

HJULLÆSSER

994F 994H 962K

GENERATORAGGREGAT

SR5 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E 3512C 3512B

LASTVOGN

797 793D 793C 789C 789D 785D 797B

REMAN-MOTOR

3516B

LARVEBÅNDSDOZER

D11N D11R

PETROGENERATORAGGREGAT

3512C

SPRØJTEARRANGEMENT

CAT WDS

PETROTRANSMISSION

TH48-E80

MOTOR

3512C

INDUSTRIEL MOTOR

3512C 3516C

LOKOMOTIVMOTOR

3516C 3516B 3512C 3512B

MOTOR - INDUSTRIEL

3512B 3561B

EFFEKTMODUL

PM3516 XQC1200 XQC1600

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet