Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
233-9200: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor233-9200: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE

233-9200: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

233-9200: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 2

109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 3

114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakning

Antal: 4

1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie

Antal: 1

1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader

Antal: 1

283-5666: 1,85 mm tyk toppakning

Antal: 1

2M-1395: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

359-1439: Vandforsegling med topstykke

Antal: 16

3S-9643: Læbetætning med roterende aksel

Antal: 1

464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 4

4F-7390: O-ringstætning med indvendig diameter på 53,34 mm

Antal: 3

4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning

Antal: 1

4N-1946: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

5P-5678: Motorbåndpakning

Antal: 4

5P-8119: 17,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 4

5P-8356: 21,89 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

6N-9133: 0,21 mm tyk motorbloks pakning

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 3

8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive

Antal: 4

8M-8283: O-ring, 2,6 X 22 mm 70A VMQ

Antal: 1

Viser 1 til 22 af 22

Beskrivelse af reservedelsnummer 233-9200

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 233-9200

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 233-9200

INDUSTRIEL MOTOR

3408C

HJULLÆSSER

988F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836

LASTVOGN

769C

HJULSKRABER

657E

STENBRUDSLASTVOGN

771C

Sammenlign alternative dele

Beskrivelse

233-9200

Denne reservedel:

Sæt med enkelt topstykke

393-0927

Denne reservedel:

Yellowmark™ Sæt med enkelt topstykke

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet