Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske ventilgrupper og -komponenterAndre hydrauliske ventiler235-6500: Magnetventilgruppe
HjemHydraulikHydrauliske ventilgrupper og -komponenterAndre hydrauliske ventiler235-6500: Magnetventilgruppe
235-6500: Magnetventilgruppe

Cat®-magnetventilgruppe (24 V DC)

Mærke: Cat

Produktbilleder
235-6500: Magnetventilgruppe
235-6500: Magnetventilgruppe
235-6500: Magnetventilgruppe
235-6500: Magnetventilgruppe
235-6500: Magnetventilgruppe

Cat®-magnetventilgruppe (24 V DC)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 235-6500

Måleenheder

USMetrisk
Spænding (volt): 24 VDC
Længde (mm): 135,6
Bredde (mm): 35,0
Højde (mm): 54,6
Længde (tommer): 5,34
Bredde (tommer): 1,38
Højde (tommer): 2,15
Gevindstørrelse (tommer): 7/8-14
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 235-6500

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55B AD45B AD60 AD45 AD30 AD63

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R3000H R2900 R2900G R1600H

DUMPER

D10R

LASTVOGN

772 775F 770 773F 777F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet