Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
Hjem239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl

Cat® Bucket Wear Plate reinforces bucket durability by protecting it against wear and tear during rigorous material handling operations

Mærke: Cat

Produktbilleder
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl
239-2560: 14 mm tyk slidplade til graveskovl

Cat® Bucket Wear Plate reinforces bucket durability by protecting it against wear and tear during rigorous material handling operations

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 239-2560

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 1.368,0
Længde (tommer): 53,858
Bredde (mm): 157,2
Bredde (tommer): 6,189
Tykkelse (mm): 14,0
Tykkelse (tommer): 0,551
Vægt (kg): 24,12
Vægt (lb): 53,18
Materiale: Borstål,Stål,Konstruktionsstål
Form: Afskåret
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 239-2560

GRAVEMASKINE

336F L XE 330D L 336F L 336E L 336D L 336E LH 330D 336F XE 336D 336E H 336E 336F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet