HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer240-5401: Bøsning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer
240-5401: Bøsning
240-5401: Bøsning

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
240-5401: Bøsning
240-5401: Bøsning

Lige glideleje

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 240-5401
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 240-5401

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 51
Inside Diameter (in): 2
Outside Diameter (mm): 64
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 79
Overall Length (in): 3,11
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 51
Omtrentlig samlet længde (mm): 79
Krydshuller: Ingen
Intern rille: Ja
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 61
Ekstern rille: Ingen
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 240-5401

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

525C

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

517 527

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert