HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrevsplader242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
Hjem
DrivlinjeSlutdrevSlutdrevsplader
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade

Cat® Planetary Transmission End Plate giver strukturel støtte og justering af planetgearmekanismen i transmissionen

Mærke: Cat

Produktbilleder
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade
242-9523: 89,61 mm OD planetarisk transmission endeplade

Cat® Planetary Transmission End Plate giver strukturel støtte og justering af planetgearmekanismen i transmissionen

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 242-9523
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 242-9523

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 89,61
Indvendig diameter (mm): 70,134
Tykkelse (mm): 4,214
Udvendig diameter (tommer): 3,5279
Indvendig diameter (tommer): 2,761
Tykkelse (tommer): 0,1659
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 242-9523

HJULDOZER

966H 966L 966K 966 966 GC 966M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert