HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange

Cat®-møtrikenhed (sekskantsflange)

Mærke: Cat

Produktbilleder
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange
243-5027: M6 x 1 mm møtrik med sekskantet flange

Cat®-møtrikenhed (sekskantsflange)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 243-5027

Måleenheder

USMetrisk
Thickness (mm): 6,8
Thickness (in): 0,268
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex with Captive Washer
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Materiale: Zinklegering,Kulstål
Sekskantstørrelse (tommer): 0,39
Højde (mm): 6,8
Gevindstørrelse (mm): M6
Sekskantstørrelse (mm): 10,0
Højde (tommer): 0,26
Materialebeskrivelse: Stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Drive (in): 0.394
Coating: Zinc
Drive (mm): 10,0
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 243-5027

MARINE, EKSTRA

3516C 3512C

PETROMOTOR

C175-16 3512C

KOMPAKT HJULLÆSSER

920K 906H2 906H 914K 914G 914G2 907H2 914 908H2 910K 907H 920 908H

GENERATORAGGREGATSMOTOR

POWER SYS

RENDEGRAVER

414E 442D 430D 442E 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 450E 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

HJULLÆSSER

928G 924GZ 924G 930G

VIBRATIONSSTAMPER

CP-64 CS-56 CS-54 CB-54B CP-54 CP-56 CS-44 CB-64 CP-44 CS-54B CB-54 CS-64B CP-54B CS-76 CS-74 CB-44B CP-76 CP-74 CS-64

TELESKOPLÆSSER

TH314D TH407C TH337C TH306D TH406C TH336C TH417D

GENERATORAGGREGAT

XQ425 G3406 C13 XQ375 XQP1100 G3516 C175-20 G3512 C32 GEN SET C175-16 G3412C G3508 G3516B G3516C G3516H 3516 C18 C15 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B C9 3508 C27 C32 D1500 3456 C13 XQ350 3516C G3512H 3516B G3412 3516E

MINI-GRAVEMASKINE

302.5C

GASMOTOR

G3512H G3512E G3516C

LARVEBÅNDSDOZER

D5K LGP D4K LGP D4K XL D5K XL D3K XL D3K LGP

PETROGENERATORAGGREGAT

C27 C15 C18 C32

GUMMIHJULSLÆSSER

IT14G2 IT14G IT28G

GRAVEMASKINE

328D LCR 314D LCR 314D CR 321D LCR

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC7

MOTOR - INDUSTRIEL

CG170-16

EFFEKTMODUL

3516B 3516C PP3516 PMG3516 PM3516 C32

ASFALTUDLÆGGER

BG555E AP-555E AP-500E BG500E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet