243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
Hjem243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder

243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

243-5806: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

175-7902: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

1K-7095: 107,48 mm indvendig diameter backup ring

Antal: 1

225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskrabering

Antal: 1

289-2937: Pakningsenhed-Buffer

Antal: 1

495-8197: 114,35 mm borediameter todelt tætning

Antal: 1

4J-2620: Stempelstyr med huldiameter på 114,30 mm

Antal: 1

8T-0785: Plastring med en udvendig diameter på 66,49 mm

Antal: 1

Viser 1 til 7 af 7

Beskrivelse af reservedelsnummer 243-5806

Beskrivelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre indeholder alle pakninger, der kræves til en fuldstændig genforsegling af en hydraulikcylinder. Egenskaber Cat® pakningssæt til hydraulisk cylinder indeholder ægte Cat® pakninger, hvoraf mange er fremstillet af egenudviklede materialer og har patenterede designs, som sikrer førsteklasses kompressionssæt og et bredere temperaturområde. Alle er tilpasset din applikation, hvilket hjælper med at sikre topydelse og lang slitagelevetid. Da Cat® pakningssæt til hydraulisk cylinder leverer alle tætninger, der kræves til en komplet genforsegling, får kunderne også en hurtig løsning under tidsfølsomme reparationer. Dette sikrer maksimal oppetid og produktivitet. Anbefalet anvendelse: Cat® pakningssæt til hydraulikcylindre er specifik for et cylindergruppevarenummer og indeholder de seneste tekniske forbedringer.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 243-5806

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 243-5806

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G II 825H 825G 825K 825

HJULDOZER

824G II 824 824H 824G 824K

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826H 826K 826 826G

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet