Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorKølesystemKøler og komponenter244-0495: 340 mm lang montagestøtte
HjemMotorKølesystemKøler og komponenter244-0495: 340 mm lang montagestøtte
244-0495: 340 mm lang montagestøtte

Cat®-monteringsstøtte til køler

Mærke: Cat

Produktbilleder
244-0495: 340 mm lang montagestøtte
244-0495: 340 mm lang montagestøtte
244-0495: 340 mm lang montagestøtte
244-0495: 340 mm lang montagestøtte
244-0495: 340 mm lang montagestøtte

Cat®-monteringsstøtte til køler

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 244-0495

Måleenheder

USMetrisk
Højde (tommer): 1,57
Højde (mm): 40,0
Længde (tommer): 13,39
Længde (mm): 340,0
Vægt (kg): 2,2
Vægt (lb): 4,85
Bredde (tommer): 10,45
Bredde (mm): 265,5
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Corrosion Preventative Fluid
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 244-0495

MOTOR

C1.1

INDUSTRIEL MOTOR

3011C 3013C C1.1

GENERATORAGGREGAT

C1.1DE9.5 C1.1

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet