Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagVinkelbeslag245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag

Cat® 8 mm tykt ledningsnet stålstøttebeslag, der bruges i motorens ledninger

Mærke: Cat

Produktbilleder
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag
245-0522: 8 mm tykt ledningsnetføringsbeslag

Cat® 8 mm tykt ledningsnet stålstøttebeslag, der bruges i motorens ledninger

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 245-0522
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 245-0522

MARINE, EKSTRA

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B

PETROGENERATORAGGREGAT

3512B 3512C

PETROMOTOR

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

MARINEMOTOR

3512C 3516 3512E 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

MOTOR

3512E 3516C 3516E 3512C

INDUSTRIEL MOTOR

3512E 3512B 3516B 3516C

DUMPER

3508B

MOTOR - INDUSTRIEL

LD700E 3512B

GENERATORAGGREGAT

3516C 3516B 3508B 3516E 3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet