HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange

Cat® 49 mm øvre radiatorslange med indvendig diameter leder kølevæske til at absorbere varme fra dele

Mærke: Cat

Produktbilleder
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange
245-9177: 49 mm indvendig diameteren øvre radiatorslange

Cat® 49 mm øvre radiatorslange med indvendig diameter leder kølevæske til at absorbere varme fra dele

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 245-9177

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: SYNTETISK GUMMI
Indvendig diameter (mm): 49,0
Arbejdstryk (kPa): 172,37
Arbejdstryk (psi): 25,0
Driftstemperatur: -40°C TIL 125°C
Anvendelse: MOTORKØLESYSTEM - KØLER
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 245-9177

GRAVEMASKINE

320D L 320D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet