Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder246-2746: Bundkantenhed
HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder246-2746: Bundkantenhed
246-2746: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
246-2746: Bundkantenhed
246-2746: Bundkantenhed
246-2746: Bundkantenhed
246-2746: Bundkantenhed
246-2746: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 246-2746

Måleenheder

USMetrisk
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 359,0
Overall Adapter Spacing (in): 150,787
Overall Depth (in): 27,756
Series: K Series
End Depth (in): 14,134
Overall Adapter Spacing (mm): 3.830,0
Overall Width (mm): 3.980,0
Overall Depth (mm): 705,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K110
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 150,787
Adapter Size: K110
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 156,693
Width Between Sidebars (mm): 3.830,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 246-2746

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet