HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse246-7520: UDSKIFTNING SÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse246-7520: UDSKIFTNING SÆT
246-7520: UDSKIFTNING SÆT

Mærke: Cat

fallback-image
246-7520: UDSKIFTNING SÆT

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 246-7520

Måleenheder

USMetrisk
Thread: M6-1
Length x Width (mm): 101.6 x 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 246-7520

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet