HjemEl og elektronikBatterierBatterikomponenter247-6440: Stålbatteri Hold nede
HjemEl og elektronikBatterierBatterikomponenter247-6440: Stålbatteri Hold nede
247-6440: Stålbatteri Hold nede

Cat® Stålbatterihold på 1,50 mm tykkelse, der bruges til batteri og ledningsnet

Mærke: Cat

Produktbilleder
247-6440: Stålbatteri Hold nede
247-6440: Stålbatteri Hold nede
247-6440: Stålbatteri Hold nede
247-6440: Stålbatteri Hold nede
247-6440: Stålbatteri Hold nede

Cat® Stålbatterihold på 1,50 mm tykkelse, der bruges til batteri og ledningsnet

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 247-6440

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Stål
Finsk: Maling
Længde (mm): 89,0
Bredde (mm): 38,2
Højde (mm): 14,2
Længde (tommer): 3,5
Bredde (tommer): 1,5
Højde (tommer): 0,56
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 247-6440

MINILÆSSER

277C2 287C 277C 297C 287C2 249D3 226D3 226D 256C 246C 232D3 232D 272C 262C 262C2

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

249D 239D 299C 289C 279C 279C2 239D3 289C2 249D3

MOTORGRADER

12M 140M 120M 160M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet