HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder253-0128: Bundkantenhed
HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder253-0128: Bundkantenhed
253-0128: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
253-0128: Bundkantenhed
253-0128: Bundkantenhed
253-0128: Bundkantenhed
253-0128: Bundkantenhed
253-0128: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 253-0128

Måleenheder

USMetrisk
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 380,0
Overall Adapter Spacing (in): 47,874
Overall Depth (in): 14,961
Series: K Series
End Depth (in): 14,961
Overall Adapter Spacing (mm): 1.216,0
Overall Width (mm): 1.356,0
Overall Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Conversion
Size: K130
Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 23,937
Adapter Size: K130
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 53,386
Width Between Sidebars (mm): 608,0
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 253-0128

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet