Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter

Cat® Spring Pin securely fastens components together by expanding within a hole, providing a resilient connection that withstands shear and lateral forces

Mærke: Cat

Produktbilleder
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter
253-8868: Fjederstift med 3,18 mm udvendig diameter

Cat® Spring Pin securely fastens components together by expanding within a hole, providing a resilient connection that withstands shear and lateral forces

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 253-8868

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål,Stål med lav legering,Zinklegering
Pin Length (in): 1
Pin Outside Diameter (in): 0,125
Pin Length (mm): 25.4
Pin Outside Diameter (mm): 3,18
Pin Type: Spring-Roll
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 253-8868

ASFALTGLATTEPLADE

8-16B 10-20WB 8 FT AS3301C AS3251C 10 FT 10-20B 10B

MOTORGRADER

16M 18M3 12M 16M3 24M 24 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

ASFALTUDLÆGGER

AP-655D BG-2455D BG-2455C BG1000E AP-1055B AP-1055D AP-1055E AP655 AP655F BG-260D BG555E BG-260C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP655F L AP-555E AP-600D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet