HjemDrivlinjeAndre drivlinjekomponenterKoblingsskiver til drivlinjer255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
HjemDrivlinjeAndre drivlinjekomponenterKoblingsskiver til drivlinjer255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm

Cat® koblingsskive

Mærke: Cat

Produktbilleder
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm
255-9265: Friktionsskive til kobling med en udvendig diameter på 440 mm

Cat® koblingsskive

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 255-9265

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 12,82
Indvendig diameter (mm): 325,7
Udvendig diameter (tommer): 17,32
Udvendig diameter (mm): 440,0
Tykkelse (tommer): 0,18
Tykkelse (mm): 4,7
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 255-9265

LARVEBÅNDSDOZER

D11R D11T D11

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet