HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseTopdæksel257-1778: Spand slidplade
Hjem
Jordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseTopdæksel
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade

Cat® Bucket Steel Wear Plate brugt i Center Cutting Edge of Heavy Duty Rock Bucket

Mærke: Cat

Produktbilleder
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade
257-1778: Spand slidplade

Cat® Bucket Steel Wear Plate brugt i Center Cutting Edge of Heavy Duty Rock Bucket

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 257-1778
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 257-1778

Topmonterede slidplader, der er boltet på, beskytter den skrå og øverste del af bundkanten mellem adapterne, hvor topslid er et problem. De hjælper også med at beskytte topadapterremsvejsninger mod at erodere som følge af slibende slid. Dette eliminerer brud på adapter/bundkant.

Disse Cat® Center-plader er fremstillet af gennemhærdet DH-2-stål og bruges med bolt-on halvpilsegmenter for at give komplet bundkantdækning og reducere slid på svejsesamlinger. De er designet til at levere optimal styrke og slidlevetid, der kan sammenlignes med halvpilens slidlevetid, hvilket reducerer vedligeholdelsesfrekvensen. Top slidplader boltes hurtigt og nemt på plads ved hjælp af længere segmentbolte og møtrikker.

Egenskaber:
• Stram bolt-on pasform reducerer del-til-del slid
• Centerplade

Anvendelser:
• Moderat til stærkt slibende, tæt materiale

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 257-1778

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,98
Længde (mm): 402
Tykkelse (mm): 25
Længde (tommer): 15,8
Endebredde (mm): 230,8
Depth (in): 10
Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 15.827
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 402
Bevel Angle: 35
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254
Hole Spacing (mm): 85
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 257-1778

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

988H 988K 988 988K XE 988 XE

Vis mere
Relaterede dele
3K-9770
3K-9770: MØTRIK
Tjek pris
5P-8362
5P-8362: 1,250-7 Gevind skovl tand kegleformet sædemøtrik
Tjek pris
198-1092
198-1092: 1 1/4-7 gevind 139,7 mm lang plovbolt
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert