HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM

Mærke: Cat

Produktbilleder
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM
257-9568: MELLEMLÆG-0,8MM

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 257-9568
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 257-9568

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 34,9
Inside Diameter (mm): 24,85
Thickness (mm): 0,8
Materiale: Kulstål
Outside Diameter (in): 1,374
Thickness (in): 0,031
Inside Diameter (in): 0,978
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 257-9568

HJULLÆSSER

903 902 902C 903D 903C 901C 902C2 901C2 903C2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert