Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør258-9978: RØRENHED
Hjem
Slanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør
258-9978: RØRENHED
258-9978: RØRENHED

Cat® 7.74mm Inner Diameter Engine Oil Filter Tube Line Assembly acts as a conduit for the flow of oil to the filter

Mærke: Cat

Produktbilleder
258-9978: RØRENHED
258-9978: RØRENHED
258-9978: RØRENHED
258-9978: RØRENHED
258-9978: RØRENHED

Cat® 7.74mm Inner Diameter Engine Oil Filter Tube Line Assembly acts as a conduit for the flow of oil to the filter

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 258-9978
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 258-9978

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,37
Approximate Overall Length (mm): 500,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 258-9978

OLIEPRODUKTER

C18

MARINE PRODUKTER

C18 C18

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert