Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter

Cat® 21,3 mm Udvendig diameter Fælgmontering Røret fastgør et rør til fælgen for optimal væsketransport og distribution

Mærke: Cat

Produktbilleder
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter
261-3244: 13,9 mm stålrør med indvendig diameter

Cat® 21,3 mm Udvendig diameter Fælgmontering Røret fastgør et rør til fælgen for optimal væsketransport og distribution

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 261-3244

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Udvendig diameter (mm): 21,0
Længde (mm): 80,0
Forbindelsestype: Lige (begge ender)
Udvendig diameter (tommer): 0,84
Længde (tommer): 3,15
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 261-3244

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

DUMPER

789G 785D 789 789D 785

LASTVOGN

785G 785 789C 789D 785C 785D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet