Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemEl og elektronikLampe og lampetilbehørLampetilbehørLygteenheder262-4728: Reservelampeenhed
HjemEl og elektronikLampe og lampetilbehørLampetilbehørLygteenheder262-4728: Reservelampeenhed
262-4728: Reservelampeenhed

Cat®-baklygteenhed (12 V)

Mærke: Cat

Produktbilleder
262-4728: Reservelampeenhed
262-4728: Reservelampeenhed
262-4728: Reservelampeenhed
262-4728: Reservelampeenhed
262-4728: Reservelampeenhed
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat®-baklygteenhed (12 V)

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 262-4728

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 120,0
Dybde (tommer): 3,4
Længde (mm): 23,0
Størrelse på boltgevind: M6X1
Diameter (tommer): 4,72
Længde (tommer): 0,9
Dybde (mm): 86,5
Stil: Overflademontering
Material: Polycarbonate Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 262-4728

KOMPAKT HJULLÆSSER

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H

RENDEGRAVER

416 420F2 416E 420 416F2

HJULLÆSSER

907K 908K 906K 908M 906M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet