HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter

Cat® Air Lines Hose delivers cooled, compressed air from the aftercooler to the engine intake via the turbocharger

Mærke: Cat

Produktbilleder
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter
265-3591: 50 mm slange med indvendig diameter

Cat® Air Lines Hose delivers cooled, compressed air from the aftercooler to the engine intake via the turbocharger

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 265-3591

Måleenheder

USMetrisk
Inner Diameter (mm): 50,0
Material: SILICONE RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 50,0
Inner Diameter (in): 1,969
Outer Diameter (mm): 56,5
Operating Temperature: -55°C TO 260°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Outer Diameter (in): 2,224
Radial Thickness (mm): 7,0
Operating Pressure (kPa): 280,0
Operating Pressure (psi): 40,61
Weight (kg): 0,35
Weight (lb): 0,78
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 265-3591

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

323D LN 323D L

GRAVEMASKINE

320D GC 323D S 320D L 320D FM 323D L 320D 320D LN 323D SA 323D LN 323D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet