Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter268-1591: 1-5/16"x 7/8 “brændstoffilter linjer albueadapter
Hjem
HydraulikAndre hydrauliske komponenter
268-1591: 1-5/16"x 7/8 “brændstoffilter linjer albueadapter
268-1591: 1-5/16"x 7/8 “brændstoffilter linjer albueadapter

Væsketransporterende 90° vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
268-1591: 1-5/16"x 7/8 “brændstoffilter linjer albueadapter
268-1591: 1-5/16"x 7/8 “brændstoffilter linjer albueadapter

Væsketransporterende 90° vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 268-1591
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 268-1591
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14), 6V-5064 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14), 238-5084 (1-5/16-12)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 7M-8485 (1-5/16-12)
Materialebeskrivelse: Belagt stål
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 268-1591

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQ2280

MOTOR – LASTVOGN

C-18 C11 C13 C15

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

LD350 6015B 6015

MOTOR – INDUSTRIEL

C27 PR20B

MARINE PRODUKTER

C9.3 C9.3

Vis mere
Relaterede dele
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning

Cat® gummi O-ring tætning til 1 5/16-12" STOR konnektorende

Tjek pris
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

Tjek pris
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

Tjek pris
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Cat®Stor O-ringspakning (SAE 1-5/16-12) (linjegruppe, radiatorgruppe)

Tjek pris
238-5084
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
Tjek pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
Tjek pris
2M-9780
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
Tjek pris
7M-8485
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert