Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorVentilarrangementVentiler269-2735: Injektorløfterrulle
HjemMotorVentilarrangementVentiler269-2735: Injektorløfterrulle
269-2735: Injektorløfterrulle

Cat® Injektorløftervalse til brændstofindsprøjtning

Mærke: Cat

Produktbilleder
269-2735: Injektorløfterrulle
269-2735: Injektorløfterrulle
269-2735: Injektorløfterrulle
269-2735: Injektorløfterrulle
269-2735: Injektorløfterrulle

Cat® Injektorløftervalse til brændstofindsprøjtning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 269-2735

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Samlet længde (tommer): 1,17
Samlet længde (mm): 29,6
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 269-2735

MARINE, EKSTRA

C32B C32

PETROPAKKE

TH48-E70 CX35-C18I CX35-P800 CX31-C18I

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

390F

MARINEMOTOR

C32B C32 C32 MARINE

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K

BOREMASKINE

MD6310 MD6200 MD6250

GENERATORAGGREGAT

C18 GEN SE DE1400 D1250 DE500 DE1000S DE630 D1000 C27 C32 D1500 DE1250S XQ1140 D800 XQP1100 C32 GEN SET C18 I6 DE1250 C18 C15 C32 GENSET C15 I6 C32B DE1500

LASTVOGN

773G LRC 770G 772G 773G 773F 773G OEM 775G 775F 772G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

PETROGENERATORAGGREGAT

C27 C15 C32

LARVEBÅNDSDOZER

D10 D11 D6T D9 D8 D8T D10T2 D9T D8R II D10N D10R D10T D11R D11T

KOLDFRÆSER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

HJULTRAKTOR

651E 631K 651 637K

SKOVL

6040

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM800 RM600 RM500B RM500

EFFEKTMODUL

C32 TR43-C18L

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3295

PETROMOTOR

C15 C18 C27 C32

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800 RM500B

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

HYDRAULISK SKOVL

6020B 6020 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T2 6015B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

DE1100 POWER SYS DE800S

ROTERENDE MIKSER

RM500B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR500 XQP550 SR5 SR4B

MOTOR - MASKINE

C27

HJULLÆSSER

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990 993 992 988K XE 988H 988K 990K 990H 993K 992K

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 826 836K 826K

LEDDELT LASTVOGN

740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735

HJULSKRABER

657E 637K

STENBRUDSLASTVOGN

777E 772G 770G

LASTVOGNSMOTOR

C15

RØRLÆGGER

PL83 PL87

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R2900 R3000H R2900G R2900 XE

EJEKTORLASTVOGN

740B 740

GRAVEMASKINE

MH3295 390F M325C 395 390F L 374

MOTOR

C15 C18 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

INDUSTRIEL MOTOR

C32 C27 C18 C32B C15

HJULDOZER

834 844 834H 834K 854 824K 824 854K 844H 844K

LOKOMOTIVMOTOR

C32 C27

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC7

DUMPER

772 770 777 775 773 777G 777E D10R

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

LD350

MOTORGRADER

24 24M

TRAKTOR

776C

GUMMIHJULSSCRAPER

631K 637 631 637K 657 651

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet