Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
270-4353: SÆT-CYLINDRE FORING
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse270-4353: SÆT-CYLINDRE FORING

270-4353: SÆT-CYLINDRE FORING

Yellowmark™ foringssæt

Mærke:

Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Produktbilleder

270-4353: SÆT-CYLINDRE FORING

270-4353: SÆT-CYLINDRE FORING

Yellowmark™ foringssæt

Mærke:

Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

.

Beskrivelse af reservedelsnummer 270-4353

Beskrivelse:
Yellowmark™-dele er eftermarkedsdele i mellemsegmentet til Cat® maskiner.

Egenskaber:
Yellowmark™-dele har samme form, pasform og funktion som Cat dele i premiumsegmentet.
Yellowmark™-dele understøttes af Caterpillars garanti på Yellowmark™-dele.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 270-4353

Måleenheder

    Højde (tommer):

    11,3

    Længde (tommer):

    6,0

Kompatible modeller for reservedelsnummer 270-4353

MARINEMOTOR

3306 3304B 3306B

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3304B 3306B

FÆLDE-/STAKKEMASKINE

FB518

HJULLÆSSER

966F II 972G 950B/950E 966D 966F G936 950B 970F

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B

FRONTSKOVL

235C

GENERATORAGGREGAT

3306B

LEDDELT LASTVOGN

D35C D300D D300B D250E D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II

HJULSKRABER

615 627B 627E 615C 637E 637G 637D

LARVEBÅNDSLÆSSER

977L 963 973

CHALLENGER

65C 65

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D6H XR D7F D7G D7H D6D SR D6GC D6E SR D6D D6H

RØRLÆGGER

572G

GRAVEMASKINE

219D 215C 215D 235B 235C 235D 235 229D 225B 225D 219 E240

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

528B 528 518C 530B

INDUSTRIEL MOTOR

3306B

HJULDOZER

814B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527

HJULTRAKTOR

615C 627B 627E 615C II 615 621S

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet