HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder273-3765: Bundkantenhed
HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder273-3765: Bundkantenhed
273-3765: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
273-3765: Bundkantenhed
273-3765: Bundkantenhed

K-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 273-3765

Måleenheder

USMetrisk
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 194,9
Overall Adapter Spacing (in): 112,205
Overall Depth (in): 19,409
Series: K Series
End Depth (in): 7,673
Overall Adapter Spacing (mm): 2.850,0
Overall Width (mm): 2.969,0
Overall Depth (mm): 493,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K90
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 112,205
Adapter Size: K90
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 116,89
Width Between Sidebars (mm): 2.850,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 273-3765

HJULLÆSSER

962H 962G II 950H 950K 962L 962K 950M 962 950L 950 962M 950G II 966M XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet