Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætGenerel motorreparation og servicesæt276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætGenerel motorreparation og servicesæt276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel

Cat®stikbenldæksel til et beskyttende kabinet til elektriske stikben sikrer sikkerhed og forhindrer utilsigtet kontakt, ideel til elektriske forbindelser

Mærke: Cat

Produktbilleder
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel
276-1786: 65 mm langt terminaldæksel

Cat®stikbenldæksel til et beskyttende kabinet til elektriske stikben sikrer sikkerhed og forhindrer utilsigtet kontakt, ideel til elektriske forbindelser

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 276-1786

Måleenheder

USMetrisk
Bredde (mm): 60,0
Højde (mm): 35,0
Bredde (tommer): 2,36
Længde (mm): 65,0
Højde (tommer): 1,37
Længde (tommer): 2,56
Materialebeskrivelse: PVC
Standardfarve: Rød
Material: PVC Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 276-1786

PETROPAKKE

TH48-E70 CX31-P600

MINILÆSSER

272D2 XHP 272D XHP 272D 262D 242D 272D2 246D 236D

MARINEMOTOR

C140

BOREMASKINE

MD6250

VIBRATIONSSTAMPER

CB10 CS11 GC CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CD-44B CS-34 CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CP11 GC CB-64B CP-34 CS12 CP12 GC CD-54B CP-54B CB-44B CS44B CB-68B CP-56B CP-68B CP-44B CP-74B CS10 GC CP44B

GENERATORAGGREGAT

XQ1140 G3412 C18 3508B C4.4

SKOVNINGSMASKINE MED LARVEBÅND

2590 552 2 541 2 522 521 521B 522B 541 551 552

GUMMIHJULSTROMLE

CW-16 CW-14 CW34 CW12 CW-34

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

289D 299D 279D 299D2 259D 299D2 XHP 299D XHP

MINI-GRAVEMASKINE

308.5 308 309 310

LARVEBÅNDSDOZER

D6XE D10 D11 D9 GC D6R II D5R2 D6R D6T D6N D7E D9 D6 D8 D7 D6 XE D11T D7R XR D6T LGP D7R LGP D6R XL D6T XW D6T XL D7R D8T D8R D10T2 D6R STD D9T D6R LGP D7E LGP

KOLDFRÆSER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

HJULTRAKTOR

631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K

VIBRATIONSTROMLE

MG630 C13 MARINE

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM800 RM400 RM600 RM500

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

ROTERENDE MIKSER

RM800

TROMLE

CB8 CB7 CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

HJULLÆSSER

972L 966 XE 988GC 986H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 966L 930K 930M 950GC 924K 938K 938M 926M 962 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980GC 926 924 930 938 962M Z 950M Z 950 GC 972XE 994H

LEDDELT LASTVOGN

730 EJECTOR 725 730 735

HJULSKRABER

657G 637K

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953 973D 973K 963D 963K 953D 953K

SKOVBRUGSPRODUKTER

538 548 558 568 FM528 FM528 LL OTHER

RØRLÆGGER

PL83 PL87 PL72

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

OTHER R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CP68B CP56B CS76B CS74B CP74B CS12 GC 815F II CP11 CP12 815F CP13 CP14 CP16 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS66B CS78B CS11 GC

RENDEGRAVER

420F2 432F2 430F2 430F 416F2 428F2 422F 434F 444F 432F 420F 444F2 428F 416F 434F2

LASTVOGN

793F XQ 794 AC 793F CMD 772G OEM 793F OEM 789D 777G 770G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 785G 773D 797F 785C 785D 795F AC 793F AC 772 770

ASFALTTROMLE

CW16 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

ROTATIONSBORAMASKINE PÅ LARVEBÅND

MD5150C

FÆLDE-/-STAKKEMASKINE MED HJUL

573C 573D 563C 563D 2570C 2570D 2670C 2670D

KNUCKLEBOOM-LÆSSER

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

ASFALTUDLÆGGER

AP1055 AP500 AP400 AP555F AP500F AP555 AP455 AP1000

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3037 MH3049 MH3059

MULTITERRÆNLÆSSER

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 257D 297D 287D

GENINDVINDINGSMIKSER

RM400 RM800

HYDRAULISK SKOVL

6040

KOMPAKT HJULLÆSSER

901C 902C 901C2 902C2 930 938 903C2 926 903D 903C

GENERATORAGGREGATSMOTOR

POWER SYS

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B

MOTOR - MASKINE

C32

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816F II 816F

STENBRUDSLASTVOGN

777E 773E 772G 770G

WIDE BODY TRUCK

707

GRAVEMASKINE

FM538 320D3 GC 320D3 FM548 3101 315 313 FM558 FM568 318 GC 323D3 316 GC MH3295 316 GX 315 GC 313 GX 313 GC 395 312 GX 312 GC 374

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535D 535B 545D 525D 525B 555D

INDUSTRIEL MOTOR

C18 C7 C9 C4.4

HJULDOZER

814F II 814F

DUMPER

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 777 773 793F 798 AC 785D 789 785 793

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M315GC

MOTORGRADER

24 16 14 18 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 12H NA 160 14L 140H NA 150 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 14M3 120 160M 140M 3 AWD 160H NA 16M3 14M-3

GUMMIHJULSSCRAPER

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet