HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Hjem
RedskaberSkovle – kompakt hjullæsser
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge
284-9279: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 284-9279
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 284-9279

Måleenheder

USMetrisk
Width: 1890 mm
Width: 74.4 in
Weight: 869.1 lb
Weight: 394.2 kg
Height: 36.8 in
Height: 935 mm
Length: 923 mm
Length: 36.3 in
Capacity: 0.9 m³
Capacity: 1.2 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 284-9279

HJULDOZER

907K 908K 908 906K 906M 906

HJULLÆSSER

908M 906M 907M 907H 906H 906H2

TELESKOPLÆSSER

TH255C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert