HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
284-9280: 0.9 m3 (1.2 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 284-9280

Cat® General Purpose Buckets have been designed to optimize performance of the Cat Compact Wheel Loader when loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 284-9280

Måleenheder

USMetrisk
Width: 1880 mm
Width: 74 in
Weight: 822.1 lb
Weight: 372.89 kg
Height: 36.2 in
Height: 919 mm
Length: 992 mm
Length: 39.1 in
Capacity: 0.9 m³
Capacity: 1.2 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 284-9280

KOMPAKT HJULLÆSSER

908M 906M 907M 907H 906H 906H2

HJULLÆSSER

907K 908K 908 906K 906M 906

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet