Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue

Cat® 90 Degree Swivel O-Ring Face Seal Elbow ensures a dependable and leak-free connection in the dynamic environment of a swing motor

Mærke: Cat

Produktbilleder
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue
288-0267: 9/16"-18 90 graders drejelig O-ring ansigtsforsegling albue

Cat® 90 Degree Swivel O-Ring Face Seal Elbow ensures a dependable and leak-free connection in the dynamic environment of a swing motor

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 288-0267
Kølevæske- og urinstofkompatibel pakning: 121-4345 (9/16-18), 6V-3250 (9/16-18)
Olie- og brændstofkompatibel pakning: 214-7568 (9/16-18), 228-7088 (9/16-18)
Transmissions- og hydrauliskoliekompatibel pakning: 3J-1907 (9/16-18), 4J-5477 (9/16-18)
Materiale: Kulstål
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 288-0267

DUMPER

798 794 AC 796 AC 798 AC

LASTVOGN

794 AC

MINI-GRAVEMASKINE

303C CR 303.5E2 CR 304E2 303.5C 303.5E2 303.5E 303.5D 304E2 CR 304E 304D CR 304.5E2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet