HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje288-2545: REPARATION AF SÆT-BREMSE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje
288-2545: REPARATION AF SÆT-BREMSE
288-2545: REPARATION AF SÆT-BREMSE

Mærke: Cat

fallback-image
288-2545: REPARATION AF SÆT-BREMSE

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

7T-1346: Styrekobling bremse ringpakning
7T-1346: Styrekobling bremse ringpakningAntal: 5
8P-8357: Ringpakning
8P-8357: RingpakningAntal: 3
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 3
8M-4389: O-ring, 2,6 X 20,3 mm 70A VMQ
8M-4389: O-ring, 2,6 X 20,3 mm 70A VMQAntal: 3
8M-5251: 12,37 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8M-5251: 12,37 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
5P-1705: O-ring
5P-1705: O-ringAntal: 4
8P-4316: Koblingsfriktionsskive med udvendig diameter på 393,7 mm
8P-4316: Koblingsfriktionsskive med udvendig diameter på 393,7 mmAntal: 8
8P-7780: 248mm Gage diameter ringforsegling
8P-7780: 248mm Gage diameter ringforseglingAntal: 2
255-9267: 393,7 mm udvendig diameter friktionsskive
255-9267: 393,7 mm udvendig diameter friktionsskiveAntal: 8
8D-4771: TÆTNING
8D-4771: TÆTNINGAntal: 1
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
6P-5317: RING
6P-5317: RINGAntal: 2
4H-6730: 532,2 mm indvendig diameter O-ringstætning
4H-6730: 532,2 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
9M-5894: 202,56mm indvendig diameter tætning-O-ring
9M-5894: 202,56mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 288-2545

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 288-2545

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 288-2545

LARVEBÅNDSDOZER

D9L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert