HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt

Cat®Hex Head Bolt til trækstang cirkel guide sko fastgørelse fastgjort i et gevindhul, hvilket giver en stærk og pålidelig forbindelse mellem to eller flere komponenter

Mærke: Cat

Produktbilleder
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt
288-3686: M24X3 gevind unbrakohovedboltMJ24x3 gevind unbrakohovedbolt

Cat®Hex Head Bolt til trækstang cirkel guide sko fastgørelse fastgjort i et gevindhul, hvilket giver en stærk og pålidelig forbindelse mellem to eller flere komponenter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 288-3686

Måleenheder

USMetrisk
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 4.921
Boltlængde (mm): 125,0
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkflade
Grip Length (in): 2,559
Længde på greb (mm): 65,0
Materiale: STÅL,Stål med lav legering,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 288-3686

MOTORGRADER

14M 14M-3 14M3 14

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet